Zylindergriffe / Kunststoff / umlegbar / Innengewinde (06326)

Zylindergriffe / Kunststoff / umlegbar / Innengewinde (06326)
· Optimierte Haptik und gute Griffigkeit

· Vermeidung von Störkonturen

· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06326-01-104
06326-01-1104
06326-01-1205
06326-01-1306
06326-01-1408
06326-01-205
06326-01-306
06326-01-408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Größe A
(mm)
A1
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L3
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
L1=Grifflänge PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

17.73 €

1 4 Arbeitstage M440-Stahl184.314132.514.5474.540-0.0260

31.09 €

1 4 Arbeitstage M4351.4404Edelstahl184.314132.514.5474.540ja0.0260

34.14 €

1 4 Arbeitstage M5441.4404Edelstahl2105.316163.518584.549ja0.0510

39.15 €

1 4 Arbeitstage M6551.4404Edelstahl312.56.520204.522.571.5659.5ja0.1000

44.89 €

1 4 Arbeitstage M8701.4404Edelstahl416925265.529986.583ja0.2220

19.39 €

1 4 Arbeitstage M549-Stahl2105.316163.518584.549-0.0510

22.23 €

1 4 Arbeitstage M659.5-Stahl312.56.520204.522.571.5659.5-0.1000

25.53 €

1 4 Arbeitstage M883-Stahl416925265.529986.583-0.2220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Benennung Zylindergriff Gewindeart Innengewinde
Ausführung 1 umlegbar RoHS ja

Technischer Support