Kugelgriffe / Stahl, Edelstahl, PF31 / Innengewinde (06353)

Kugelgriffe / Stahl, Edelstahl, PF31 / Innengewinde (06353)
· Für manuelles Verstellen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Buchse und Bolzen aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06353-060
06353-080
06353-100
06353-1060
06353-1080
06353-1100
06353-1120
06353-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Material Komponente B
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW1
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

6.38 €

1 4 Arbeitstage M6Stahl5251022.5155812.5

7.52 €

1 4 Arbeitstage M8Stahl6321329.51961015

8.65 €

1 4 Arbeitstage M10Stahl84016372481319

9.08 €

1 4 Arbeitstage M6Edelstahl5251022.5155812.5

10.97 €

1 4 Arbeitstage M8Edelstahl6321329.51961015

14.61 €

1 4 Arbeitstage M10Edelstahl84016372481319

18.30 €

1 4 Arbeitstage M12Edelstahl1050204731121721.5

12.56 €

1 4 Arbeitstage M12Stahl1050204731121721.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast

Technischer Support