Kugelgriffe / Stahl, Edelstahl, PF31 / Gewindebolzen (06353)

Kugelgriffe / Stahl, Edelstahl, PF31 / Gewindebolzen (06353)
· Für manuelles Verstellen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Buchse und Bolzen aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06353-061
06353-081
06353-101
06353-1061
06353-1081
06353-1101
06353-1121
06353-121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Material Komponente B
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)

6.71 €

1 4 Arbeitstage M6Stahl5251022.515511383

7.92 €

1 4 Arbeitstage M8Stahl6321329.5196134104

9.05 €

1 4 Arbeitstage M10Stahl8401637248145135

9.80 €

1 4 Arbeitstage M6Edelstahl5251022.515511-83

11.41 €

1 4 Arbeitstage M8Edelstahl6321329.519613-104

14.85 €

1 4 Arbeitstage M10Edelstahl840163724814-135

18.42 €

1 4 Arbeitstage M12Edelstahl10502047311221-176

13.80 €

1 4 Arbeitstage M12Stahl105020473112216176

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast

Technischer Support