Kugelgriffe / Stahl, Edelstahl, PF31 / Form A / fest / Form A (06360)

Kugelgriffe / Stahl, Edelstahl, PF31 / Form A / fest / Form A (06360)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

· Universell einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06360-1208X35
06360-1208X50
06360-1208X65
06360-1210X50
06360-1210X65
06360-1210X80
06360-1210X100
06360-1212X65
06360-1212X80
06360-1212X100
06360-1212X125
06360-1214X80
06360-1214X100
06360-1214X125
06360-1214X160
06360-208X35
06360-208X50
06360-208X65
06360-210X50
06360-210X65
06360-210X80
06360-210X100
06360-212X65
06360-212X80
06360-212X100
06360-212X125
06360-214X80
06360-214X100
06360-214X125
06360-214X160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D=Durchmesser
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

4.18 €

1 4 Arbeitstage M635Edelstahl1.4305blank820918

4.36 €

1 4 Arbeitstage M650Edelstahl1.4305blank820918

4.57 €

1 4 Arbeitstage M665Edelstahl1.4305blank820918

4.94 €

1 4 Arbeitstage M850Edelstahl1.4305blank10251323

5.34 €

1 4 Arbeitstage M865Edelstahl1.4305blank10251323

5.70 €

1 4 Arbeitstage M880Edelstahl1.4305blank10251323

6.06 €

1 4 Arbeitstage M8100Edelstahl1.4305blank10251323

6.79 €

1 4 Arbeitstage M1065Edelstahl1.4305blank12321529

6.97 €

1 4 Arbeitstage M1080Edelstahl1.4305blank12321529

7.48 €

1 4 Arbeitstage M10100Edelstahl1.4305blank12321529

7.92 €

1 4 Arbeitstage M10125Edelstahl1.4305blank12321529

9.41 €

1 4 Arbeitstage M1280Edelstahl1.4305blank14361633

9.45 €

1 4 Arbeitstage M12100Edelstahl1.4305blank14361633

10.53 €

1 4 Arbeitstage M12125Edelstahl1.4305blank14361633

11.74 €

1 4 Arbeitstage M12160Edelstahl1.4305blank14361633

3.55 €

1 4 Arbeitstage M635Stahl1.0718brüniert820918

3.55 €

1 4 Arbeitstage M650Stahl1.0718brüniert820918

3.73 €

1 4 Arbeitstage M665Stahl1.0718brüniert820918

4.03 €

1 4 Arbeitstage M850Stahl1.0718brüniert10251323

4.08 €

1 4 Arbeitstage M865Stahl1.0718brüniert10251323

4.18 €

1 4 Arbeitstage M880Stahl1.0718brüniert10251323

4.73 €

1 4 Arbeitstage M8100Stahl1.0718brüniert10251323

5.00 €

1 4 Arbeitstage M1065Stahl1.0718brüniert12321529

5.00 €

1 4 Arbeitstage M1080Stahl1.0718brüniert12321529

5.33 €

1 4 Arbeitstage M10100Stahl1.0718brüniert12321529

5.49 €

1 4 Arbeitstage M10125Stahl1.0718brüniert12321529

6.36 €

1 4 Arbeitstage M1280Stahl1.0718brüniert14361633

6.67 €

1 4 Arbeitstage M12100Stahl1.0718brüniert14361633

6.79 €

1 4 Arbeitstage M12125Stahl1.0718brüniert14361633

7.31 €

1 4 Arbeitstage M12160Stahl1.0718brüniert14361633

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Duroplast Oberfläche Komponente hochglanzpoliert Farbe Komponente schwarz
Form A Griff Kugelgriff

Technischer Support