Zylindergiffe / Stahl, Edelstahl, PF31 / Konuskegel / Form C / feststehend / Gewindebolzen (06360)

Zylindergiffe / Stahl, Edelstahl, PF31 / Konuskegel / Form C / feststehend / Gewindebolzen (06360)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

· Universell einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06360-1408X35
06360-1408X50
06360-1408X65
06360-1410X50
06360-1410X65
06360-1410X80
06360-1410X100
06360-1412X65
06360-1412X80
06360-1412X100
06360-1412X125
06360-1414X80
06360-1414X100
06360-1414X125
06360-1414X160
06360-408X35
06360-408X50
06360-408X65
06360-410X50
06360-410X65
06360-410X80
06360-410X100
06360-412X65
06360-412X80
06360-412X100
06360-412X125
06360-414X80
06360-414X100
06360-414X125
06360-414X160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D=Durchmesser
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

6.29 €

1 4 Arbeitstage M635Edelstahl1.4305blank820931

6.56 €

1 4 Arbeitstage M650Edelstahl1.4305blank820931

6.69 €

1 4 Arbeitstage M665Edelstahl1.4305blank820931

6.84 €

1 4 Arbeitstage M850Edelstahl1.4305blank10251338

7.13 €

1 4 Arbeitstage M865Edelstahl1.4305blank10251338

7.31 €

1 4 Arbeitstage M880Edelstahl1.4305blank10251338

7.49 €

1 4 Arbeitstage M8100Edelstahl1.4305blank10251338

7.69 €

1 4 Arbeitstage M1065Edelstahl1.4305blank12301546

8.03 €

1 4 Arbeitstage M1080Edelstahl1.4305blank12301546

8.53 €

1 4 Arbeitstage M10100Edelstahl1.4305blank12301546

9.72 €

1 4 Arbeitstage M10125Edelstahl1.4305blank12301546

11.84 €

1 4 Arbeitstage M1280Edelstahl1.4305blank14351653

13.54 €

1 4 Arbeitstage M12100Edelstahl1.4305blank14351653

14.53 €

1 4 Arbeitstage M12125Edelstahl1.4305blank14351653

15.86 €

1 4 Arbeitstage M12160Edelstahl1.4305blank14351653

5.27 €

1 4 Arbeitstage M635Stahl1.0718brüniert820931

5.31 €

1 4 Arbeitstage M650Stahl1.0718brüniert820931

5.35 €

1 4 Arbeitstage M665Stahl1.0718brüniert820931

5.49 €

1 4 Arbeitstage M850Stahl1.0718brüniert10251338

5.73 €

1 4 Arbeitstage M865Stahl1.0718brüniert10251338

5.88 €

1 4 Arbeitstage M880Stahl1.0718brüniert10251338

6.28 €

1 4 Arbeitstage M8100Stahl1.0718brüniert10251338

6.14 €

1 4 Arbeitstage M1065Stahl1.0718brüniert12301546

6.35 €

1 4 Arbeitstage M1080Stahl1.0718brüniert12301546

6.60 €

1 4 Arbeitstage M10100Stahl1.0718brüniert12301546

7.73 €

1 4 Arbeitstage M10125Stahl1.0718brüniert12301546

7.91 €

1 4 Arbeitstage M1280Stahl1.0718brüniert14351653

7.94 €

1 4 Arbeitstage M12100Stahl1.0718brüniert14351653

8.42 €

1 4 Arbeitstage M12125Stahl1.0718brüniert14351653

8.53 €

1 4 Arbeitstage M12160Stahl1.0718brüniert14351653

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Duroplast Oberfläche Komponente hochglanzpoliert Farbe Komponente schwarz
Form C Griff Konusgriff

Technischer Support