Zylindergriffe / Duroplast, Phenol / Form E / nicht drehbar / Gewindebolzen (06360)

Zylindergriffe / Duroplast, Phenol / Form E / nicht drehbar / Gewindebolzen (06360)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

· Universell einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06360-1608X35
06360-1608X50
06360-1608X65
06360-1610X50
06360-1610X65
06360-1610X80
06360-1610X100
06360-1612X65
06360-1612X80
06360-1612X100
06360-1612X125
06360-1614X80
06360-1614X100
06360-1614X125
06360-1614X160
06360-608X35
06360-608X50
06360-608X65
06360-610X50
06360-610X65
06360-610X80
06360-610X100
06360-612X65
06360-612X80
06360-612X100
06360-612X125
06360-614X80
06360-614X100
06360-614X125
06360-614X160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D=Durchmesser
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

6.73 €

1 4 Arbeitstage M635Edelstahl1.4305blank817945

7.00 €

1 4 Arbeitstage M650Edelstahl1.4305blank817945

7.48 €

1 4 Arbeitstage M665Edelstahl1.4305blank817945

8.11 €

1 4 Arbeitstage M850Edelstahl1.4305blank10231361

8.36 €

1 4 Arbeitstage M865Edelstahl1.4305blank10231361

9.89 €

1 4 Arbeitstage M880Edelstahl1.4305blank10231361

10.13 €

1 4 Arbeitstage M8100Edelstahl1.4305blank10231361

9.67 €

1 4 Arbeitstage M1065Edelstahl1.4305blank12291571

10.17 €

1 4 Arbeitstage M1080Edelstahl1.4305blank12291571

10.76 €

1 4 Arbeitstage M10100Edelstahl1.4305blank12291571

11.72 €

1 4 Arbeitstage M10125Edelstahl1.4305blank12291571

12.54 €

1 4 Arbeitstage M1280Edelstahl1.4305blank14291671

13.04 €

1 4 Arbeitstage M12100Edelstahl1.4305blank14291671

13.26 €

1 4 Arbeitstage M12125Edelstahl1.4305blank14291671

16.85 €

1 4 Arbeitstage M12160Edelstahl1.4305blank14291671

5.29 €

1 4 Arbeitstage M635Stahl1.0718brüniert817945

5.29 €

1 4 Arbeitstage M650Stahl1.0718brüniert817945

5.49 €

1 4 Arbeitstage M665Stahl1.0718brüniert817945

5.77 €

1 4 Arbeitstage M850Stahl1.0718brüniert10231361

5.99 €

1 4 Arbeitstage M865Stahl1.0718brüniert10231361

6.47 €

1 4 Arbeitstage M880Stahl1.0718brüniert10231361

6.87 €

1 4 Arbeitstage M8100Stahl1.0718brüniert10231361

6.71 €

1 4 Arbeitstage M1065Stahl1.0718brüniert12291571

7.04 €

1 4 Arbeitstage M1080Stahl1.0718brüniert12291571

7.52 €

1 4 Arbeitstage M10100Stahl1.0718brüniert12291571

8.51 €

1 4 Arbeitstage M10125Stahl1.0718brüniert12291571

8.46 €

1 4 Arbeitstage M1280Stahl1.0718brüniert14291671

8.53 €

1 4 Arbeitstage M12100Stahl1.0718brüniert14291671

8.96 €

1 4 Arbeitstage M12125Stahl1.0718brüniert14291671

9.51 €

1 4 Arbeitstage M12160Stahl1.0718brüniert14291671

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Duroplast Oberfläche Komponente hochglanzpoliert Farbe Komponente schwarz
Form E Griff Zylindergriff

Technischer Support