Pilzknöpfe mit Innengewinde / Innengewinde (06240-10)

Pilzknöpfe mit Innengewinde / Innengewinde (06240-10)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06240-10-104
06240-10-105
06240-10-1104
06240-10-1105
06240-10-1206
06240-10-1308
06240-10-206
06240-10-308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente Größe Oberfläche Komponente D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
T
(mm)

1.93 €

1 4 Arbeitstage M421Messing1blank1221106

1.93 €

1 4 Arbeitstage M521Stahl1blau-passiviert1221107.5

2.82 €

1 4 Arbeitstage M421Edelstahl1blank1221106

2.82 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahl1blank1221107.5

3.68 €

1 4 Arbeitstage M625Edelstahl2blank1425129

4.86 €

1 4 Arbeitstage M833Edelstahl3blank18331612

2.46 €

1 4 Arbeitstage M625Stahl2blau-passiviert1425129

3.24 €

1 4 Arbeitstage M833Stahl3blau-passiviert18331612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Oberfläche Grundkörper poliert
Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support