Pilzknöpfe mit Innengewinde / Innengewinde (06238)

Pilzknöpfe mit Innengewinde / Innengewinde (06238)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06238-11805
06238-12106
06238-12506
06238-13308
06238-1805
06238-2106
06238-2506
06238-3308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente Farbe Komponente D2
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

3.31 €

1 4 Arbeitstage M518Edelstahlblank10157.5

3.64 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlblank12179

4.11 €

1 4 Arbeitstage M625Edelstahlblank14219

5.46 €

1 4 Arbeitstage M833Edelstahlblank182912

1.66 €

1 4 Arbeitstage M518Stahlblau-passiviert10157.5

1.81 €

1 4 Arbeitstage M621Stahlblau-passiviert12179

2.06 €

1 4 Arbeitstage M625Stahlblau-passiviert14219

2.88 €

1 4 Arbeitstage M833Stahlblau-passiviert182912

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support