Arretier- und Spanngriff (03190)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03190-10-108040
03190-10-108041
03190-10-210050
03190-10-210051
03190-10-312060
03190-10-312061
03190-10-416080
03190-10-416081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Größe D=Bolzendurchmesser D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Länge L1=Gewindelänge
(mm)
Hub S
(mm)
SW
(mm)

8.03 €

1 4 Arbeitstage M83214142010391548

8.03 €

1 4 Arbeitstage M8x13214142010391548

8.31 €

1 4 Arbeitstage M1040251824.91346.917510

8.31 €

1 4 Arbeitstage M10x140251824.91346.917510

9.49 €

1 4 Arbeitstage M1250362231.81757.820612

9.49 €

1 4 Arbeitstage M12x1,550362231.81757.820612

11.33 €

1 4 Arbeitstage M1663482640217426816

11.33 €

1 4 Arbeitstage M16x1,563482640217426816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper passiviert Material Komponente Thermoplast
Farbe Komponente schwarz Kontermutter ohne Kontermutter

Technischer Support