Schwenkschrauben (05660)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05660-06050
05660-06075
05660-08050
05660-08075
05660-10075
05660-10100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
H2 L L1
(mm)
L2 max.
(mm)
L2 min.
(mm)
S

9.37 €

1 4 Arbeitstage M6614321220101.6221744327

10.09 €

1 4 Arbeitstage M6614321220101.6221769577

10.18 €

1 4 Arbeitstage M8818401624131.6302542289

10.97 €

1 4 Arbeitstage M8818401624131.6302567539

12.88 €

1 4 Arbeitstage M1010205020311723732654912

13.92 €

1 4 Arbeitstage M1010205020311723732907412

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Thermoplast

Technischer Support