Rändelknöpfe mit Innengewinde / Thermoplast, Stahl, Edelstahl / Innengewinde (06092)

Rändelknöpfe mit Innengewinde / Thermoplast, Stahl, Edelstahl / Innengewinde (06092)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· 7 Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06092-0104
06092-01041
06092-01042
06092-01043
06092-01045
06092-01046
06092-01047
06092-0105
06092-01051
06092-01052
06092-01053
06092-01055
06092-01056
06092-01057
06092-0106
06092-01061
06092-01062
06092-01063
06092-01065
06092-01066
06092-01067
06092-0208
06092-02081
06092-02082
06092-02083
06092-02085
06092-02086
06092-02087
06092-0308
06092-03081
06092-03082
06092-03083
06092-03085
06092-03086
06092-03087
06092-0310
06092-03101
06092-03102
06092-03103
06092-03105
06092-03106
06092-03107
06092-104
06092-1041
06092-1042
06092-1043
06092-1045
06092-1046
06092-1047
06092-105
06092-1051
06092-1052
06092-1053
06092-1055
06092-1056
06092-1057
06092-106
06092-1061
06092-1062
06092-1063
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente Farbe Deckel Größe D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

2.35 €

1 4 Arbeitstage M421Edelstahlschwarzgrau RAL 70211141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M421Edelstahlreinorange RAL 20041141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M421Edelstahlsignalgrün RAL 60321141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M421Edelstahlverkehrsblau RAL 50171141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M421Edelstahllichtgrau RAL 70351141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M421Edelstahlverkehrsrot RAL 30201141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M421Edelstahlrapsgelb RAL 10211141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlschwarzgrau RAL 70211141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlreinorange RAL 20041141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlsignalgrün RAL 60321141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlverkehrsblau RAL 50171141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahllichtgrau RAL 70351141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlverkehrsrot RAL 30201141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlrapsgelb RAL 10211141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlschwarzgrau RAL 70211141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlreinorange RAL 20041141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlsignalgrün RAL 60321141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlverkehrsblau RAL 50171141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahllichtgrau RAL 70351141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlverkehrsrot RAL 30201141922810

2.35 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlrapsgelb RAL 10211141922810

2.88 €

1 4 Arbeitstage M826Edelstahlschwarzgrau RAL 702121823269.514

2.88 €

1 4 Arbeitstage M826Edelstahlreinorange RAL 200421823269.514

2.88 €

1 4 Arbeitstage M826Edelstahlsignalgrün RAL 603221823269.514

2.88 €

1 4 Arbeitstage M826Edelstahlverkehrsblau RAL 501721823269.514

2.88 €

1 4 Arbeitstage M826Edelstahllichtgrau RAL 703521823269.514

2.88 €

1 4 Arbeitstage M826Edelstahlverkehrsrot RAL 302021823269.514

2.88 €

1 4 Arbeitstage M826Edelstahlrapsgelb RAL 102121823269.514

3.44 €

1 4 Arbeitstage M834Edelstahlschwarzgrau RAL 702132231361314

3.44 €

1 4 Arbeitstage M834Edelstahlreinorange RAL 200432231361314

3.44 €

1 4 Arbeitstage M834Edelstahlsignalgrün RAL 603232231361314

3.44 €

1 4 Arbeitstage M834Edelstahlverkehrsblau RAL 501732231361314

3.44 €

1 4 Arbeitstage M834Edelstahllichtgrau RAL 703532231361314

3.44 €

1 4 Arbeitstage M834Edelstahlverkehrsrot RAL 302032231361314

3.44 €

1 4 Arbeitstage M834Edelstahlrapsgelb RAL 102132231361314

3.44 €

1 4 Arbeitstage M1034Edelstahlschwarzgrau RAL 702132231361314

3.44 €

1 4 Arbeitstage M1034Edelstahlreinorange RAL 200432231361314

3.44 €

1 4 Arbeitstage M1034Edelstahlsignalgrün RAL 603232231361314

3.44 €

1 4 Arbeitstage M1034Edelstahlverkehrsblau RAL 501732231361314

3.44 €

1 4 Arbeitstage M1034Edelstahllichtgrau RAL 703532231361314

3.44 €

1 4 Arbeitstage M1034Edelstahlverkehrsrot RAL 302032231361314

3.44 €

1 4 Arbeitstage M1034Edelstahlrapsgelb RAL 102132231361314

1.55 €

1 4 Arbeitstage M421Stahlschwarzgrau RAL 70211141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M421Stahlreinorange RAL 20041141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M421Stahlsignalgrün RAL 60321141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M421Stahlverkehrsblau RAL 50171141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M421Stahllichtgrau RAL 70351141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M421Stahlverkehrsrot RAL 30201141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M421Stahlrapsgelb RAL 10211141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M521Stahlschwarzgrau RAL 70211141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M521Stahlreinorange RAL 20041141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M521Stahlsignalgrün RAL 60321141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M521Stahlverkehrsblau RAL 50171141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M521Stahllichtgrau RAL 70351141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M521Stahlverkehrsrot RAL 30201141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M521Stahlrapsgelb RAL 10211141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M621Stahlschwarzgrau RAL 70211141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M621Stahlreinorange RAL 20041141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M621Stahlsignalgrün RAL 60321141922810

1.55 €

1 4 Arbeitstage M621Stahlverkehrsblau RAL 50171141922810

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support