Rändelknöpfe mit Außengewinde / Thermoplast, Stahl, Edelstahl / Farbe wählbar (06092)

Rändelknöpfe mit Außengewinde / Thermoplast, Stahl, Edelstahl / Farbe wählbar (06092)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· 4 Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06092-01051X10
06092-01051X12
06092-01051X15
06092-01051X20
06092-01051X25
06092-01052X10
06092-01052X12
06092-01052X15
06092-01052X20
06092-01052X25
06092-01053X10
06092-01053X12
06092-01053X15
06092-01053X20
06092-01053X25
06092-01055X10
06092-01055X12
06092-01055X15
06092-01055X20
06092-01055X25
06092-01056X10
06092-01056X12
06092-01056X15
06092-01056X20
06092-01056X25
06092-01057X10
06092-01057X12
06092-01057X15
06092-01057X20
06092-01057X25
06092-0105X10
06092-0105X12
06092-0105X15
06092-0105X20
06092-0105X25
06092-01061X15
06092-01061X20
06092-01061X25
06092-01061X30
06092-01062X15
06092-01062X20
06092-01062X25
06092-01062X30
06092-01063X15
06092-01063X20
06092-01063X25
06092-01063X30
06092-01065X15
06092-01065X20
06092-01065X25
06092-01065X30
06092-01066X15
06092-01066X20
06092-01066X25
06092-01066X30
06092-01067X15
06092-01067X20
06092-01067X25
06092-01067X30
06092-0106X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente Farbe Deckel Größe D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

2.50 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlreinorange RAL 20041141922810

2.53 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlreinorange RAL 20041141922812

2.53 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlreinorange RAL 20041141922815

2.57 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlreinorange RAL 20041141922820

2.64 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlreinorange RAL 20041141922825

2.50 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlsignalgrün RAL 60321141922810

2.53 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlsignalgrün RAL 60321141922812

2.53 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlsignalgrün RAL 60321141922815

2.57 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlsignalgrün RAL 60321141922820

2.64 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlsignalgrün RAL 60321141922825

2.50 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlverkehrsblau RAL 50171141922810

2.53 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlverkehrsblau RAL 50171141922812

2.53 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlverkehrsblau RAL 50171141922815

2.57 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlverkehrsblau RAL 50171141922820

2.64 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlverkehrsblau RAL 50171141922825

2.50 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahllichtgrau RAL 70351141922810

2.53 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahllichtgrau RAL 70351141922812

2.53 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahllichtgrau RAL 70351141922815

2.57 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahllichtgrau RAL 70351141922820

2.64 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahllichtgrau RAL 70351141922825

2.50 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlverkehrsrot RAL 30201141922810

2.53 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlverkehrsrot RAL 30201141922812

2.53 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlverkehrsrot RAL 30201141922815

2.57 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlverkehrsrot RAL 30201141922820

2.64 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlverkehrsrot RAL 30201141922825

2.50 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlrapsgelb RAL 10211141922810

2.53 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlrapsgelb RAL 10211141922812

2.53 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlrapsgelb RAL 10211141922815

2.57 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlrapsgelb RAL 10211141922820

2.64 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlrapsgelb RAL 10211141922825

2.50 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlschwarzgrau RAL 70211141922810

2.53 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlschwarzgrau RAL 70211141922812

2.53 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlschwarzgrau RAL 70211141922815

2.57 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlschwarzgrau RAL 70211141922820

2.64 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahlschwarzgrau RAL 70211141922825

2.53 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlreinorange RAL 20041141922815

2.57 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlreinorange RAL 20041141922820

2.64 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlreinorange RAL 20041141922825

2.69 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlreinorange RAL 20041141922830

2.53 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlsignalgrün RAL 60321141922815

2.57 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlsignalgrün RAL 60321141922820

2.64 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlsignalgrün RAL 60321141922825

2.69 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlsignalgrün RAL 60321141922830

2.53 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlverkehrsblau RAL 50171141922815

2.57 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlverkehrsblau RAL 50171141922820

2.64 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlverkehrsblau RAL 50171141922825

2.69 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlverkehrsblau RAL 50171141922830

2.53 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahllichtgrau RAL 70351141922815

2.57 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahllichtgrau RAL 70351141922820

2.64 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahllichtgrau RAL 70351141922825

2.69 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahllichtgrau RAL 70351141922830

2.53 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlverkehrsrot RAL 30201141922815

2.57 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlverkehrsrot RAL 30201141922820

2.64 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlverkehrsrot RAL 30201141922825

2.69 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlverkehrsrot RAL 30201141922830

2.53 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlrapsgelb RAL 10211141922815

2.57 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlrapsgelb RAL 10211141922820

2.64 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlrapsgelb RAL 10211141922825

2.69 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlrapsgelb RAL 10211141922830

2.53 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlschwarzgrau RAL 70211141922815

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support