Rändelknöpfe antistatisch mit Innengewinde (06092)

Rändelknöpfe antistatisch mit Innengewinde (06092)
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte

· Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien

· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· ESD Bedienteile von norelem wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06092-1110624

Teilenummer
06092-1110624
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.02 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form D M6 Werkstoff Grundkörper Sonstige
Außendurchmesser(Ø) 21 Grundkörper, Höhe t(mm) 22 Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Größe(mm) 1 Farbe Grundkörper Graphitschwarz RAL 9011
D2(mm) 14 D3(mm) 19 H1(mm) 8
T=Gewindetiefe(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknöpfe antistatisch mit Innengewinde (06092), die Teilenummer ist 06092-1110624.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06092-1110624.

Technischer Support