Rändelknöpfe mit Innengewinde / Thermoplast, Edelstahl, Messing / Innengewinde (06094)

Rändelknöpfe mit Innengewinde / Thermoplast, Edelstahl, Messing / Innengewinde (06094)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06094-0003
06094-0004
06094-0005
06094-003
06094-004
06094-005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente T=Gewindetiefe
(mm)

2.19 €

1 4 Arbeitstage M31.4305Edelstahlblank4.5

2.08 €

1 4 Arbeitstage M41.4305Edelstahlblank6

2.32 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblank6

1.71 €

1 4 Arbeitstage M3-Messing-4.5

1.45 €

1 4 Arbeitstage M4-Messing-6

1.45 €

1 4 Arbeitstage M5-Messing-6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Größe 0
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 D1(mm) 15 D2(mm) 11
D3(mm) 13 H=Höhe(mm) 11.5 H1(Nm) 4.3

Technischer Support