Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente | Farbe Komponente | Oberfläche Komponente | Farbe Grundkörper | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 15 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 15 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 15 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 20 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | blank | - | 10 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 15 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 20 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | - | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 25 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | ||
1.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | ||
1.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | ||
1.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 15 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 15 | ||
1.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | ||
1.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | ||
1.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 15 | ||
1.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 20 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 15 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 20 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | 25 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Größe | 0 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 15 | D2(mm) | 11 | D3(mm) | 13 |
H=Höhe(mm) | 11.5 | H1(Nm) | 4.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Stahlschlüssel Grundkörper
Material Komponente
Farbe Komponente
Oberfläche Komponente
Farbe Grundkörper
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften