Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06096-27085 |
06096-27105 |
06096-34105 |
06096-34125 |
06096-42125 |
06096-42145 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | D=Bohrung (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | H2 | T=Bohrungtiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 8 | M4 | 18 | 5.5 | 11 | ||
7.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 10 | M4 | 18 | 5.5 | 11 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 10 | M5 | 21 | 7 | 14 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 12 | M5 | 21 | 7 | 14 | ||
15.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | M5 | 24.5 | 8.5 | 15 | ||
15.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 14 | M5 | 24.5 | 8.5 | 15 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | eloxiert | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | lichtgrau RAL 7035 | Farbe Grundkörper | schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
D=Bohrung(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
H2
T=Bohrungtiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften