Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06097-102206 |
06097-102606 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 12 | 13 | 6 | 7.5 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 17 | 20 | 14 | 9 |
Loading...
Gewinde | M6 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
H(mm)
H1(Nm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften