Rändelknöpfe mit Außengewinde / Form L / Duroplast, Stahl (06097)

Rändelknöpfe mit Außengewinde / Form L / Duroplast, Stahl (06097)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· Form L: Außengewinde (Stahl)

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06097-302205X10
06097-302205X15
06097-302205X20
06097-302206X10
06097-302206X15
06097-302206X20
06097-302206X30
06097-302606X10
06097-302606X15
06097-302606X20
06097-302606X30
06097-302608X15
06097-302608X20
06097-302608X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.27 €

1 4 Arbeitstage M5221210

1.30 €

1 4 Arbeitstage M5221215

1.31 €

1 4 Arbeitstage M5221220

1.30 €

1 4 Arbeitstage M6221210

1.31 €

1 4 Arbeitstage M6221215

1.34 €

1 4 Arbeitstage M6221220

1.35 €

1 4 Arbeitstage M6221230

1.31 €

1 4 Arbeitstage M6261510

1.34 €

1 4 Arbeitstage M6261515

1.35 €

1 4 Arbeitstage M6261520

1.37 €

1 4 Arbeitstage M6261530

1.38 €

1 4 Arbeitstage M8261515

1.42 €

1 4 Arbeitstage M8261520

1.45 €

1 4 Arbeitstage M8261530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Stahl
Farbe Komponente glänzend Farbe Grundkörper schwarz Form L
H(mm) 13 H1(Nm) 6

Technischer Support