Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper | Material Komponente | Farbe Deckel | Größe | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=Bohrungtiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | - | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | reinorange RAL 2004 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | signalgrün RAL 6032 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | - | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | - | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | - | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | - | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | reinorange RAL 2004 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | signalgrün RAL 6032 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | - | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | - | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | - | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | - | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
7.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | reinorange RAL 2004 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
7.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | signalgrün RAL 6032 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
7.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
7.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | - | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
7.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | - | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
7.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | - | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Form-Typ | ohne Skalierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Oberfläche Grundkörper
Material Komponente
Farbe Deckel
Größe
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
H2
T=Bohrungtiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften