Rändelknöpfe mit Standardskalierung / Form C / Skala / Thermoplast, Stahl (06100)

Rändelknöpfe mit Standardskalierung / Form C / Skala / Thermoplast, Stahl (06100)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form C: Optimale Ablesemöglichkeit durch eingearbeitete Skalierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06100-3105
06100-31051
06100-31052
06100-31053
06100-31055
06100-31056
06100-31057
06100-3206
06100-32061
06100-32062
06100-32063
06100-32065
06100-32066
06100-32067
06100-3308
06100-33081
06100-33082
06100-33083
06100-33085
06100-33086
06100-33087
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper Material Komponente Farbe Deckel Größe D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=Bohrungtiefe
(mm)

8.24 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahlschwarzgrau RAL 7021151919M32210.5510

8.24 €

1 4 Arbeitstage 21gehärtet, geschliffen und brüniert-reinorange RAL 2004151919M32210.5510

8.24 €

1 4 Arbeitstage 21gehärtet, geschliffen und brüniert-signalgrün RAL 6032151919M32210.5510

8.24 €

1 4 Arbeitstage 21gehärtet, geschliffen und brüniert-verkehrsblau RAL 5017151919M32210.5510

8.24 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahllichtgrau RAL 7035151919M32210.5510

8.24 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahlverkehrsrot RAL 3020151919M32210.5510

8.24 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahlrapsgelb RAL 1021151919M32210.5510

8.65 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahlschwarzgrau RAL 7021262323M32612610

8.65 €

1 4 Arbeitstage 26gehärtet, geschliffen und brüniert-reinorange RAL 2004262323M32612610

8.65 €

1 4 Arbeitstage 26gehärtet, geschliffen und brüniert-signalgrün RAL 6032262323M32612610

8.65 €

1 4 Arbeitstage 26gehärtet, geschliffen und brüniert-verkehrsblau RAL 5017262323M32612610

8.65 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahllichtgrau RAL 7035262323M32612610

8.65 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahlverkehrsrot RAL 3020262323M32612610

8.65 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahlrapsgelb RAL 1021262323M32612610

10.18 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahlschwarzgrau RAL 7021383131M43617.5714

10.18 €

1 4 Arbeitstage 34gehärtet, geschliffen und brüniert-reinorange RAL 2004383131M43617.5714

10.18 €

1 4 Arbeitstage 34gehärtet, geschliffen und brüniert-signalgrün RAL 6032383131M43617.5714

10.18 €

1 4 Arbeitstage 34gehärtet, geschliffen und brüniert-verkehrsblau RAL 5017383131M43617.5714

10.18 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahllichtgrau RAL 7035383131M43617.5714

10.18 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahlverkehrsrot RAL 3020383131M43617.5714

10.18 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahlrapsgelb RAL 1021383131M43617.5714

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form C Form-Typ mit Skalierung

Technischer Support