Rändelknöpfe mit Markierung / Thermoplast, Aluminium (06105) (Teilenummern - CAD Download)

Rändelknöpfe mit Markierung / Thermoplast, Aluminium (06105)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Eignen sich für das Einstellen unterschiedlichster Schaltpositionen

· Silberne Markierung als Hinweis für die richtige Stellposition

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06105-105
06105-1051
06105-1052
06105-1053
06105-1055
06105-1056
06105-1057
06105-206
06105-2061
06105-2062
06105-2063
06105-2065
06105-2066
06105-2067
06105-308
06105-3081
06105-3082
06105-3083
06105-3085
06105-3086
06105-3087
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel Größe D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 H3 T=Bohrungtiefe
(mm)

12.25 €

1 4 Arbeitstage 21schwarzgrau RAL 7021153219M326.512.57.54.517

12.25 €

1 4 Arbeitstage 21reinorange RAL 2004153219M326.512.57.54.517

12.25 €

1 4 Arbeitstage 21signalgrün RAL 6032153219M326.512.57.54.517

12.25 €

1 4 Arbeitstage 21verkehrsblau RAL 5017153219M326.512.57.54.517

12.25 €

1 4 Arbeitstage 21lichtgrau RAL 7035153219M326.512.57.54.517

12.25 €

1 4 Arbeitstage 21verkehrsrot RAL 3020153219M326.512.57.54.517

12.25 €

1 4 Arbeitstage 21rapsgelb RAL 1021153219M326.512.57.54.517

14.35 €

1 4 Arbeitstage 26schwarzgrau RAL 7021264023M431.5159.55.520.5

14.35 €

1 4 Arbeitstage 26reinorange RAL 2004264023M431.5159.55.520.5

14.35 €

1 4 Arbeitstage 26signalgrün RAL 6032264023M431.5159.55.520.5

14.35 €

1 4 Arbeitstage 26verkehrsblau RAL 5017264023M431.5159.55.520.5

14.35 €

1 4 Arbeitstage 26lichtgrau RAL 7035264023M431.5159.55.520.5

14.35 €

1 4 Arbeitstage 26verkehrsrot RAL 3020264023M431.5159.55.520.5

14.35 €

1 4 Arbeitstage 26rapsgelb RAL 1021264023M431.5159.55.520.5

17.32 €

1 4 Arbeitstage 34schwarzgrau RAL 7021385231M4432012722

17.32 €

1 4 Arbeitstage 34reinorange RAL 2004385231M4432012722

17.32 €

1 4 Arbeitstage 34signalgrün RAL 6032385231M4432012722

17.32 €

1 4 Arbeitstage 34verkehrsblau RAL 5017385231M4432012722

17.32 €

1 4 Arbeitstage 34lichtgrau RAL 7035385231M4432012722

17.32 €

1 4 Arbeitstage 34verkehrsrot RAL 3020385231M4432012722

17.32 €

1 4 Arbeitstage 34rapsgelb RAL 1021385231M4432012722

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Aluminium
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support