Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06131-00040 |
06131-00050 |
06131-00060 |
06131-00080 |
06131-00100 |
06131-01040 |
06131-01050 |
06131-01060 |
06131-01080 |
06131-01100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | für Schrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | schwarz | 5.5 | 7 | M4 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | schwarz | 6.5 | 8 | M5 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | schwarz | 8 | 10 | M6 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | schwarz | 10 | 13 | M8 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | schwarz | 10 | 17 | M10 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | orange | 5.5 | 7 | M4 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | orange | 6.5 | 8 | M5 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | orange | 8 | 10 | M6 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | orange | 10 | 13 | M8 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | orange | 10 | 17 | M10 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | POM | Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Grundkörper
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
für Schrauben
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften