Rändelknöpfe mit Außensechskant / Form B / POM (06131)

Rändelknöpfe mit Außensechskant / Form B / POM (06131)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· Speziell für den Einsatz bei Schrauben ISO 4014

· Farbausführungen: schwarz und orange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06131-10040
06131-10050
06131-10060
06131-10080
06131-10100
06131-11040
06131-11050
06131-11060
06131-11080
06131-11100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
für Schrauben

0.75 €

1 4 Arbeitstage 17schwarz11.57M4

0.79 €

1 4 Arbeitstage 20schwarz158M5

0.99 €

1 4 Arbeitstage 25schwarz1810M6

1.20 €

1 4 Arbeitstage 36schwarz2313M8

1.21 €

1 4 Arbeitstage 36schwarz2317M10

0.75 €

1 4 Arbeitstage 17orange11.57M4

0.79 €

1 4 Arbeitstage 20orange158M5

0.99 €

1 4 Arbeitstage 25orange1810M6

1.20 €

1 4 Arbeitstage 36orange2313M8

1.21 €

1 4 Arbeitstage 36orange2317M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper POM Form B

Technischer Support