Rändelräder mit Gewindebuchse / Form D (06266)

Rändelräder mit Gewindebuchse / Form D (06266)
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06266-1105
06266-1106
06266-1108
06266-1208
06266-1210
06266-1310
06266-1312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Größe D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

2.37 €

1 4 Arbeitstage M540116.5301310

2.37 €

1 4 Arbeitstage M640116.5301310

2.59 €

1 4 Arbeitstage M840116.5301314

3.12 €

1 4 Arbeitstage M850218351514

3.17 €

1 4 Arbeitstage M1050218351514

3.78 €

1 4 Arbeitstage M1063322401714

4.14 €

1 4 Arbeitstage M1263322401718

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form D

Technischer Support