Rändelräder mit Passbuchse, ohne Deckel / Form E (06266)

Rändelräder mit Passbuchse, ohne Deckel / Form E (06266)
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06266-3106
06266-3208
06266-3310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Größe D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

2.48 €

1 4 Arbeitstage 401616.5301310

3.37 €

1 4 Arbeitstage 502818351514

4.86 €

1 4 Arbeitstage 6331022401714

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form E

Technischer Support