Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Farbe Deckel | Größe (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 31 | Rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 31 | Rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 13 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 31 | Verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 13 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Farbe Grundkörper | Schwarzgrau RAL 7021 | Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Farbe Deckel
Größe(mm)
D2(mm)
H1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften