Rändelräder mit Gewindebuchse / Form D / Edelstahl (06267)

Rändelräder mit Gewindebuchse / Form D / Edelstahl (06267)
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06267-1105
06267-1106
06267-1108
06267-1208
06267-1210
06267-1310
06267-1312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Größe D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

3.49 €

1 4 Arbeitstage M540116.5301310

3.49 €

1 4 Arbeitstage M640116.5301310

3.89 €

1 4 Arbeitstage M840116.5301314

4.61 €

1 4 Arbeitstage M850218351514

4.66 €

1 4 Arbeitstage M1050218351514

5.64 €

1 4 Arbeitstage M1063322401714

6.18 €

1 4 Arbeitstage M1263322401718

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Edelstahl
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form D

Technischer Support