Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form A, Rohling (06192)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form A, Rohling (06192)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form A: Rohling

· Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06192-14008
06192-15010
06192-16312
06192-18016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 D2
(mm)

4.68 €

1 4 Arbeitstage 40261314

6.07 €

1 4 Arbeitstage 50341718

8.00 €

1 4 Arbeitstage 63422120

11.47 €

1 4 Arbeitstage 80522525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper Gleitgeschliffen
Form A

Technischer Support