Rändelräder mit Außengewinde / Form L / Edelstahl (06267) (Teilenummern - CAD Download)

Rändelräder mit Außengewinde / Form L / Edelstahl (06267)
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06267-5105X10
06267-5105X20
06267-5106X10
06267-5106X20
06267-5106X40
06267-5108X15
06267-5108X30
06267-5108X60
06267-51051X10
06267-51051X20
06267-51052X10
06267-51052X20
06267-51053X10
06267-51053X20
06267-51055X10
06267-51055X20
06267-51056X10
06267-51056X20
06267-51057X10
06267-51057X20
06267-51061X10
06267-51061X20
06267-51061X40
06267-51062X10
06267-51062X20
06267-51062X40
06267-51063X10
06267-51063X20
06267-51063X40
06267-51065X10
06267-51065X20
06267-51065X40
06267-51066X10
06267-51066X20
06267-51066X40
06267-51067X10
06267-51067X20
06267-51067X40
06267-51081X15
06267-51081X30
06267-51081X60
06267-51082X15
06267-51082X30
06267-51082X60
06267-51083X15
06267-51083X30
06267-51083X60
06267-51085X15
06267-51085X30
06267-51085X60
06267-51086X15
06267-51086X30
06267-51086X60
06267-51087X15
06267-51087X30
06267-51087X60
06267-5208X15
06267-5208X30
06267-5208X60
06267-52081X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel Größe D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

3.62 €

1 4 Arbeitstage M540schwarzgrau RAL 7021116.5311310

3.62 €

1 4 Arbeitstage M540schwarzgrau RAL 7021116.5311320

3.62 €

1 4 Arbeitstage M640schwarzgrau RAL 7021116.5311310

3.62 €

1 4 Arbeitstage M640schwarzgrau RAL 7021116.5311320

3.82 €

1 4 Arbeitstage M640schwarzgrau RAL 7021116.5311340

3.74 €

1 4 Arbeitstage M840schwarzgrau RAL 7021116.5311315

3.82 €

1 4 Arbeitstage M840schwarzgrau RAL 7021116.5311330

3.89 €

1 4 Arbeitstage M840schwarzgrau RAL 7021116.5311360

3.62 €

1 4 Arbeitstage M540reinorange RAL 2004116.5311310

3.62 €

1 4 Arbeitstage M540reinorange RAL 2004116.5311320

3.62 €

1 4 Arbeitstage M540signalgrün RAL 6032116.5311310

3.62 €

1 4 Arbeitstage M540signalgrün RAL 6032116.5311320

3.62 €

1 4 Arbeitstage M540verkehrsblau RAL 5017116.5311310

3.62 €

1 4 Arbeitstage M540verkehrsblau RAL 5017116.5311320

3.62 €

1 4 Arbeitstage M540lichtgrau RAL 7035116.5311310

3.62 €

1 4 Arbeitstage M540lichtgrau RAL 7035116.5311320

3.62 €

1 4 Arbeitstage M540verkehrsrot RAL 3020116.5311310

3.62 €

1 4 Arbeitstage M540verkehrsrot RAL 3020116.5311320

3.62 €

1 4 Arbeitstage M540rapsgelb RAL 1021116.5311310

3.62 €

1 4 Arbeitstage M540rapsgelb RAL 1021116.5311320

3.62 €

1 4 Arbeitstage M640reinorange RAL 2004116.5311310

3.62 €

1 4 Arbeitstage M640reinorange RAL 2004116.5311320

3.82 €

1 4 Arbeitstage M640reinorange RAL 2004116.5311340

3.62 €

1 4 Arbeitstage M640signalgrün RAL 6032116.5311310

3.62 €

1 4 Arbeitstage M640signalgrün RAL 6032116.5311320

3.82 €

1 4 Arbeitstage M640signalgrün RAL 6032116.5311340

3.62 €

1 4 Arbeitstage M640verkehrsblau RAL 5017116.5311310

3.62 €

1 4 Arbeitstage M640verkehrsblau RAL 5017116.5311320

3.82 €

1 4 Arbeitstage M640verkehrsblau RAL 5017116.5311340

3.62 €

1 4 Arbeitstage M640lichtgrau RAL 7035116.5311310

3.62 €

1 4 Arbeitstage M640lichtgrau RAL 7035116.5311320

3.82 €

1 4 Arbeitstage M640lichtgrau RAL 7035116.5311340

3.62 €

1 4 Arbeitstage M640verkehrsrot RAL 3020116.5311310

3.62 €

1 4 Arbeitstage M640verkehrsrot RAL 3020116.5311320

3.82 €

1 4 Arbeitstage M640verkehrsrot RAL 3020116.5311340

3.62 €

1 4 Arbeitstage M640rapsgelb RAL 1021116.5311310

3.62 €

1 4 Arbeitstage M640rapsgelb RAL 1021116.5311320

3.82 €

1 4 Arbeitstage M640rapsgelb RAL 1021116.5311340

3.74 €

1 4 Arbeitstage M840reinorange RAL 2004116.5311315

3.82 €

1 4 Arbeitstage M840reinorange RAL 2004116.5311330

3.89 €

1 4 Arbeitstage M840reinorange RAL 2004116.5311360

3.74 €

1 4 Arbeitstage M840signalgrün RAL 6032116.5311315

3.82 €

1 4 Arbeitstage M840signalgrün RAL 6032116.5311330

3.89 €

1 4 Arbeitstage M840signalgrün RAL 6032116.5311360

3.74 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsblau RAL 5017116.5311315

3.82 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsblau RAL 5017116.5311330

3.89 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsblau RAL 5017116.5311360

3.74 €

1 4 Arbeitstage M840lichtgrau RAL 7035116.5311315

3.82 €

1 4 Arbeitstage M840lichtgrau RAL 7035116.5311330

3.89 €

1 4 Arbeitstage M840lichtgrau RAL 7035116.5311360

3.74 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsrot RAL 3020116.5311315

3.82 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsrot RAL 3020116.5311330

3.89 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsrot RAL 3020116.5311360

3.74 €

1 4 Arbeitstage M840rapsgelb RAL 1021116.5311315

3.82 €

1 4 Arbeitstage M840rapsgelb RAL 1021116.5311330

3.89 €

1 4 Arbeitstage M840rapsgelb RAL 1021116.5311360

4.58 €

1 4 Arbeitstage M850schwarzgrau RAL 7021218361515

4.65 €

1 4 Arbeitstage M850schwarzgrau RAL 7021218361530

4.71 €

1 4 Arbeitstage M850schwarzgrau RAL 7021218361560

4.58 €

1 4 Arbeitstage M850reinorange RAL 2004218361515

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Edelstahl
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form L

Technischer Support