Rändelräder ohne Querbohrung / Form H (06268)

Rändelräder ohne Querbohrung / Form H (06268)
· Eignen sich für das manuelle Verfahren, Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Form H: ohne Querbohrung

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06268-2106
06268-21061
06268-21062
06268-21063
06268-21065
06268-21066
06268-21067
06268-2206
06268-22061
06268-22062
06268-22063
06268-22065
06268-22066
06268-22067
06268-2308
06268-23081
06268-23082
06268-23083
06268-23085
06268-23086
06268-23087
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel Größe D=Bohrung D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L1
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

9.55 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 702116H816.531131510

9.55 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 200416H816.531131510

9.55 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 603216H816.531131510

9.55 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 501716H816.531131510

9.55 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 703516H816.531131510

9.55 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 302016H816.531131510

9.55 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 102116H816.531131510

10.85 €

1 4 Arbeitstage 50schwarzgrau RAL 702126H818361518.510

10.85 €

1 4 Arbeitstage 50reinorange RAL 200426H818361518.510

10.85 €

1 4 Arbeitstage 50signalgrün RAL 603226H818361518.510

10.85 €

1 4 Arbeitstage 50verkehrsblau RAL 501726H818361518.510

10.85 €

1 4 Arbeitstage 50lichtgrau RAL 703526H818361518.510

10.85 €

1 4 Arbeitstage 50verkehrsrot RAL 302026H818361518.510

10.85 €

1 4 Arbeitstage 50rapsgelb RAL 102126H818361518.510

12.12 €

1 4 Arbeitstage 63schwarzgrau RAL 702138H82241172514

12.12 €

1 4 Arbeitstage 63reinorange RAL 200438H82241172514

12.12 €

1 4 Arbeitstage 63signalgrün RAL 603238H82241172514

12.12 €

1 4 Arbeitstage 63verkehrsblau RAL 501738H82241172514

12.12 €

1 4 Arbeitstage 63lichtgrau RAL 703538H82241172514

12.12 €

1 4 Arbeitstage 63verkehrsrot RAL 302038H82241172514

12.12 €

1 4 Arbeitstage 63rapsgelb RAL 102138H82241172514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form H D3(mm) 10
H2 16

Technischer Support