Kreuzgriffe Rohling / DIN 6335 / Form A / Aluminium (06156)

Kreuzgriffe Rohling / DIN 6335 / Form A / Aluminium (06156)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Universell einsetzbar

· Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06156-104008
06156-105010
06156-106312
06156-108016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3

3.34 €

1 4 Arbeitstage 40142614

4.20 €

1 4 Arbeitstage 50183420

6.49 €

1 4 Arbeitstage 63254225

9.65 €

1 4 Arbeitstage 80255230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Form A

Technischer Support