Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06156-304008 |
06156-3040082 |
06156-305010 |
06156-3050102 |
06156-306312 |
06156-3063122 |
06156-308016 |
06156-3080162 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H3 | Oberfläche Grundkörper | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | T=Bohrungtiefe (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | 14 | Gleitgeschliffen | 8 | 14 | 15 | 18 | ||
10.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | 14 | Poliert | 8 | 14 | 15 | 18 | ||
7.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 20 | Gleitgeschliffen | 10 | 18 | 18 | 21 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 20 | Poliert | 10 | 18 | 18 | 21 | ||
9.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 25 | Gleitgeschliffen | 12 | 25 | 22 | 25 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 25 | Poliert | 12 | 25 | 22 | 25 | ||
14.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 50 | 30 | Gleitgeschliffen | 16 | 25 | 28 | 32 | ||
20.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 50 | 30 | Poliert | 16 | 25 | 28 | 32 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Form | C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H3
Oberfläche Grundkörper
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
T=Bohrungtiefe(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften