Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06156-504008 |
06156-5040082 |
06156-505010 |
06156-5050102 |
06156-506312 |
06156-5063122 |
06156-508016 |
06156-5080162 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | gleitgeschliffen | 14 | 25 | 14 | 15 | 18 | ||
10.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | poliert | 14 | 25 | 14 | 15 | 18 | ||
7.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | gleitgeschliffen | 18 | 32 | 20 | 18 | 21 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | poliert | 18 | 32 | 20 | 18 | 21 | ||
9.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | gleitgeschliffen | 25 | 40 | 25 | 22 | 25 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | poliert | 25 | 40 | 25 | 22 | 25 | ||
14.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | gleitgeschliffen | 25 | 50 | 30 | 28 | 32 | ||
20.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | poliert | 25 | 50 | 30 | 28 | 32 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Form | E |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Oberfläche Grundkörper
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Gewindetiefe(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften