Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06158-2032062 |
06158-2032063 |
06158-2040082 |
06158-2040083 |
06158-2050102 |
06158-2050103 |
06158-2063122 |
06158-2063123 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H3 | Farbe Grundkörper | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 21 | 10 | Poliert | 6 | 12 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 21 | 10 | Gestrahlt | 6 | 12 | ||
11.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 26 | 14 | Poliert | 8 | 14 | ||
10.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 26 | 14 | Gestrahlt | 8 | 14 | ||
13.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 34 | 20 | Poliert | 10 | 18 | ||
12.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 34 | 20 | Gestrahlt | 10 | 18 | ||
17.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 42 | 25 | Poliert | 12 | 20 | ||
15.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 42 | 25 | Gestrahlt | 12 | 20 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H3
Farbe Grundkörper
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften