Kreuzgriffe Sackloch / DIN 6335 / Form C / Sackloch / Edelstahl (06158)

Kreuzgriffe Sackloch / DIN 6335 / Form C / Sackloch / Edelstahl (06158)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form C: Sackloch

· Ausführung: poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06158-3032062
06158-3032063
06158-3040082
06158-3040083
06158-3050102
06158-3050103
06158-3063122
06158-3063123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

9.73 €

1 4 Arbeitstage 32poliert61221101215

8.76 €

1 4 Arbeitstage 32gestrahlt61221101215

12.30 €

1 4 Arbeitstage 40poliert81426141518

11.07 €

1 4 Arbeitstage 40gestrahlt81426141518

14.75 €

1 4 Arbeitstage 50poliert101834201821

13.29 €

1 4 Arbeitstage 50gestrahlt101834201821

18.75 €

1 4 Arbeitstage 63poliert122042252225

16.88 €

1 4 Arbeitstage 63gestrahlt122042252225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Form C

Technischer Support