Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06158-5032062 |
06158-5032063 |
06158-5040082 |
06158-5040083 |
06158-5050102 |
06158-5050103 |
06158-5063122 |
06158-5063123 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Bohrungtiefe (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | poliert | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | ||
9.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | gestrahlt | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | ||
13.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | poliert | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | ||
12.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | gestrahlt | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | ||
16.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | poliert | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | ||
14.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | gestrahlt | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | ||
19.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | poliert | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 | ||
17.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | gestrahlt | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Form | E |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Grundkörper
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Bohrungtiefe(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften