Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H3 | D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 21 | 10 | 12 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 21 | 10 | 12 | ||
13.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 21 | 10 | 12 | ||
13.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 21 | 10 | 12 | ||
13.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 21 | 10 | 12 | ||
13.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 21 | 10 | 12 | ||
16.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 26 | 14 | 14 | ||
16.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 26 | 14 | 14 | ||
16.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 26 | 14 | 14 | ||
17.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 26 | 14 | 14 | ||
17.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 26 | 14 | 14 | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34 | 20 | 18 | ||
19.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34 | 20 | 18 | ||
19.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34 | 20 | 18 | ||
21.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34 | 20 | 18 | ||
22.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34 | 20 | 18 | ||
25.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 42 | 25 | 20 | ||
25.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 42 | 25 | 20 | ||
25.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 42 | 25 | 20 | ||
26.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 42 | 25 | 20 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Gestrahlt | Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H3
D2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften