Kreuzgriffe Sackloch / DIN 6335 / Form C / Sackloch / Grauguss (06160)

Kreuzgriffe Sackloch / DIN 6335 / Form C / Sackloch / Grauguss (06160)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Ausführung: gleitgeschliffen

· Form C: Sackloch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06160-306
06160-308
06160-310
06160-312
06160-316
06160-320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

2.15 €

1 4 Arbeitstage 3261220101215

2.98 €

1 4 Arbeitstage 4081425141518

3.91 €

1 4 Arbeitstage 50101832201821

5.27 €

1 4 Arbeitstage 63122040252225

8.61 €

1 4 Arbeitstage 80162550302832

16.70 €

1 4 Arbeitstage 100203263383640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Form C

Technischer Support