Kreuzgriffe Sackloch / DIN 6335 / Form D / Grauguss (06160) (Teilenummern - CAD Download)

Kreuzgriffe Sackloch / DIN 6335 / Form D / Grauguss (06160)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form D: Gewinde aufgebohrt

· Ausführung: gleitgeschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06160-406
06160-408
06160-410
06160-412
06160-416
06160-420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)

2.15 €

1 4 Arbeitstage M632126.4201010

2.98 €

1 4 Arbeitstage M840148.4251413

3.91 €

1 4 Arbeitstage M10501810.5322016

5.27 €

1 4 Arbeitstage M12632013402520

8.61 €

1 4 Arbeitstage M16802517503020

16.70 €

1 4 Arbeitstage M201003221633825

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Form D

Technischer Support