Kreuzgriffe mit Gewindezapfen / Grauguss / DIN 6335 / Form L (06160)

Kreuzgriffe mit Gewindezapfen / Grauguss / DIN 6335 / Form L (06160)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form L: mit Außengewinde

· Ausführung: gleitgeschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06160-606X15
06160-606X20
06160-606X25
06160-606X30
06160-606X40
06160-606X50
06160-608X20
06160-608X25
06160-608X30
06160-608X40
06160-608X50
06160-610X20
06160-610X25
06160-610X30
06160-610X40
06160-610X50
06160-612X20
06160-612X30
06160-612X40
06160-612X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

7.98 €

1 4 Arbeitstage M632122015

8.06 €

1 4 Arbeitstage M632122020

8.09 €

1 4 Arbeitstage M632122025

8.13 €

1 4 Arbeitstage M632122030

8.28 €

1 4 Arbeitstage M632122040

8.36 €

1 4 Arbeitstage M632122050

8.86 €

1 4 Arbeitstage M840142520

9.11 €

1 4 Arbeitstage M840142525

9.14 €

1 4 Arbeitstage M840142530

9.19 €

1 4 Arbeitstage M840142540

9.30 €

1 4 Arbeitstage M840142550

11.84 €

1 4 Arbeitstage M1050183220

11.87 €

1 4 Arbeitstage M1050183225

11.94 €

1 4 Arbeitstage M1050183230

12.05 €

1 4 Arbeitstage M1050183240

12.12 €

1 4 Arbeitstage M1050183250

12.36 €

1 4 Arbeitstage M1263204020

12.42 €

1 4 Arbeitstage M1263204030

12.64 €

1 4 Arbeitstage M1263204040

12.75 €

1 4 Arbeitstage M1263204050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Material Komponente Edelstahl
Form L

Technischer Support