Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06161-108 |
06161-110 |
06161-112 |
06161-116 |
06161-208 |
06161-210 |
06161-212 |
06161-216 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Bohrungtiefe (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | orange | 8 | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | ||
6.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | orange | 10 | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | orange | 12 | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 | ||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | orange | 16 | 25 | 52 | 30 | 28 | 32 | ||
4.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarz | 8 | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | ||
6.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | schwarz | 10 | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | schwarz | 12 | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 | ||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarz | 16 | 25 | 52 | 30 | 28 | 32 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Grauguss | Form | C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Grundkörper
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Bohrungtiefe(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften