Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form E mit vorstehender Stahlbuchse (06180)

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form E mit vorstehender Stahlbuchse (06180)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form E: Vorstehende Stahlbuchse

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06180-306
06180-308
06180-310
06180-312
06180-316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H5 D8
(mm)
H6
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

2.84 €

1 4 Arbeitstage M632239121212

2.99 €

1 4 Arbeitstage M8402610141315

3.85 €

1 4 Arbeitstage M10503212181818

5.49 €

1 4 Arbeitstage M12634014202322

8.49 €

1 4 Arbeitstage M16805017252828

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast
Material Komponente Stahl Farbe Grundkörper Schwarz hochglanzpoliert Form E

Technischer Support