Kreuzgriffe mit Gewindebuchse / DIN 6335 / Form K (06180) (Teilenummern - CAD Download)

Kreuzgriffe mit Gewindebuchse / DIN 6335 / Form K (06180)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form K: mit Gewindebuchse

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06180-205
06180-206
06180-208
06180-210
06180-212
06180-216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)

0.66 €

1 4 Arbeitstage M525121689.5

0.73 €

1 4 Arbeitstage M63214201012

1.06 €

1 4 Arbeitstage M84018251314

1.37 €

1 4 Arbeitstage M105022322018

2.37 €

1 4 Arbeitstage M126326402522

6.44 €

1 4 Arbeitstage M168035503030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz hochglanzpoliert Form K

Technischer Support