Kreuzgriffe mit Gewindezapfen / DIN 6335 / Form L (06180)

Kreuzgriffe mit Gewindezapfen / DIN 6335 / Form L (06180)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form L: mit Außengewinde

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06180-505X15
06180-505X20
06180-505X25
06180-505X30
06180-505X40
06180-505X50
06180-506X15
06180-506X20
06180-506X25
06180-506X30
06180-506X40
06180-506X50
06180-508X20
06180-508X25
06180-508X30
06180-508X35
06180-508X40
06180-508X45
06180-508X50
06180-510X20
06180-510X25
06180-510X30
06180-510X35
06180-510X40
06180-510X45
06180-510X50
06180-512X20
06180-512X30
06180-512X40
06180-512X50
06180-512X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 L=Gewindelänge
(mm)

0.80 €

1 4 Arbeitstage M5251216815

0.80 €

1 4 Arbeitstage M5251216820

0.83 €

1 4 Arbeitstage M5251216825

0.86 €

1 4 Arbeitstage M5251216830

0.94 €

1 4 Arbeitstage M5251216840

0.95 €

1 4 Arbeitstage M5251216850

0.86 €

1 4 Arbeitstage M63214201015

0.87 €

1 4 Arbeitstage M63214201020

0.94 €

1 4 Arbeitstage M63214201025

0.94 €

1 4 Arbeitstage M63214201030

1.01 €

1 4 Arbeitstage M63214201040

1.06 €

1 4 Arbeitstage M63214201050

1.16 €

1 4 Arbeitstage M84018251320

1.17 €

1 4 Arbeitstage M84018251325

1.19 €

1 4 Arbeitstage M84018251330

1.31 €

1 4 Arbeitstage M84018251335

1.34 €

1 4 Arbeitstage M84018251340

1.44 €

1 4 Arbeitstage M84018251345

1.59 €

1 4 Arbeitstage M84018251350

1.56 €

1 4 Arbeitstage M105022322020

1.60 €

1 4 Arbeitstage M105022322025

1.70 €

1 4 Arbeitstage M105022322030

1.75 €

1 4 Arbeitstage M105022322035

1.85 €

1 4 Arbeitstage M105022322040

1.95 €

1 4 Arbeitstage M105022322045

2.06 €

1 4 Arbeitstage M105022322050

2.46 €

1 4 Arbeitstage M126326402520

2.57 €

1 4 Arbeitstage M126326402530

2.69 €

1 4 Arbeitstage M126326402540

2.87 €

1 4 Arbeitstage M126326402550

3.04 €

1 4 Arbeitstage M126326402560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz hochglanzpoliert Form L

Technischer Support