Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06181-22505 |
06181-23206 |
06181-24008 |
06181-25010 |
06181-26312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H3 | D8 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | T6 min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 16 | 8 | 12 | 9.5 | 7.5 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | ||
3.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 25 | 13 | 18 | 14 | 12 | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 20 | 22 | 18 | 15 | ||
6.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 40 | 25 | 26 | 22 | 18 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Farbe Grundkörper | Schwarz hochglanzpoliert | Form | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H3
D8(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
T6 min.(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften