Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion / Grauguss (06190) (Teilenummern - CAD Download)

Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion / Grauguss (06190)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Schnellspannfunktion: Für Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06190-06
06190-08
06190-10
06190-12
06190-14
06190-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)

11.48 €

1 4 Arbeitstage M6301572010

13.88 €

1 4 Arbeitstage M840189.42514

15.72 €

1 4 Arbeitstage M10502111.33016

18.66 €

1 4 Arbeitstage M12602613.13519

20.48 €

1 4 Arbeitstage M14703015.64022

24.29 €

1 4 Arbeitstage M16803417.64525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss

Technischer Support