Sterngriffe durchgehende Bohrung / DIN 6336 / Form B / Aluminium (06192)

Sterngriffe durchgehende Bohrung / DIN 6336 / Form B / Aluminium (06192)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form B: durchgehende Bohrung

· Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06192-24008
06192-240082
06192-25010
06192-250102
06192-26312
06192-263122
06192-28016
06192-280162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3

6.78 €

1 4 Arbeitstage 40gleitgeschliffen8142513

11.66 €

1 4 Arbeitstage 40poliert8142513

8.50 €

1 4 Arbeitstage 50gleitgeschliffen10183217

14.23 €

1 4 Arbeitstage 50poliert10183217

10.85 €

1 4 Arbeitstage 63gleitgeschliffen12204021

15.69 €

1 4 Arbeitstage 63poliert12204021

14.23 €

1 4 Arbeitstage 80gleitgeschliffen16255025

23.49 €

1 4 Arbeitstage 80poliert16255025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Form B

Technischer Support