Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C, Sackloch (06192)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C, Sackloch (06192)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form C: Sackloch

· Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06192-34008
06192-340082
06192-35010
06192-350102
06192-36312
06192-363122
06192-38016
06192-380162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 Oberfläche Grundkörper D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

6.78 €

1 4 Arbeitstage 402513Gleitgeschliffen8141518

11.66 €

1 4 Arbeitstage 402513Poliert8141518

8.50 €

1 4 Arbeitstage 503217Gleitgeschliffen10181821

14.23 €

1 4 Arbeitstage 503217Poliert10181821

10.85 €

1 4 Arbeitstage 634021Gleitgeschliffen12202225

15.69 €

1 4 Arbeitstage 634021Poliert12202225

14.23 €

1 4 Arbeitstage 805025Gleitgeschliffen16252832

23.49 €

1 4 Arbeitstage 805025Poliert16252832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Aluminium Form C

Technischer Support