Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06192-44008 |
06192-440082 |
06192-45010 |
06192-450102 |
06192-46312 |
06192-463122 |
06192-48016 |
06192-480162 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper | D2 (mm) | D6 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | gleitgeschliffen | 14 | 8.4 | 25 | 13 | 12 | ||
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | poliert | 14 | 8.4 | 25 | 13 | 12 | ||
8.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | gleitgeschliffen | 18 | 10.5 | 32 | 17 | 16 | ||
14.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | poliert | 18 | 10.5 | 32 | 17 | 16 | ||
10.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | gleitgeschliffen | 20 | 13 | 40 | 21 | 20 | ||
15.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | poliert | 20 | 13 | 40 | 21 | 20 | ||
14.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | gleitgeschliffen | 25 | 17 | 50 | 25 | 30 | ||
23.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | poliert | 25 | 17 | 50 | 25 | 30 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Form | D |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Oberfläche Grundkörper
D2(mm)
D6(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften