Sterngriffe mit Gewindesackloch / DIN 6336 / Form E / Sackloch / Aluminium (06192)

Sterngriffe mit Gewindesackloch / DIN 6336 / Form E / Sackloch / Aluminium (06192)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form E: Gewindesackloch

· Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06192-54008
06192-540082
06192-55010
06192-550102
06192-56312
06192-563122
06192-58016
06192-580162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

6.78 €

1 4 Arbeitstage M840gleitgeschliffen1425131518

11.66 €

1 4 Arbeitstage M840poliert1425131518

8.50 €

1 4 Arbeitstage M1050gleitgeschliffen1832171821

14.23 €

1 4 Arbeitstage M1050poliert1832171821

10.85 €

1 4 Arbeitstage M1263gleitgeschliffen2040212225

15.69 €

1 4 Arbeitstage M1263poliert2040212225

14.23 €

1 4 Arbeitstage M1680gleitgeschliffen2550252832

23.49 €

1 4 Arbeitstage M1680poliert2550252832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Form E

Technischer Support